Standaard Kabelbinder, Geel, 8.0 kg, 98.0 mm Lang

Artikelcode: RG-203-YL
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van YellowNylon 6/6. Lengte 98,0 mm en breedte 2,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
98,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Thickness
:
1,00 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
21,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
8,0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0167
essential solutions
delivered