Standaard Kabelbinder, Blauw, , 380.0 mm Lang

Artikelcode: 461188-B
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van BlauwNylon 6/6. Lengte 380,0 mm en breedte 7,6 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 200763808402

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
380,0 mm
Totale breedte
:
7,6 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Blauw
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
110,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
55,0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,206 1000 : € 0,195 2000 : € 0,184
essential solutions
delivered