Standaard Kabelbinder, Blauw, , 300.0 mm Lang

Artikelcode: 460230-B
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van BlauwNylon 6/6. Lengte 300,0 mm en breedte 4,8 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 200482908402

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
300,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Blauw
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
85,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0703 1000 : € 0,0669 2000 : € 0,0633
essential solutions
delivered