Standaard Kabelbinder, Blauw, , 150.0 mm Lang

Artikelcode: 460184-B
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van BlauwNylon 6/6. Lengte 150,0 mm en breedte 3,6 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
150,0 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Blauw
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
39,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
18,0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0235 1000 : € 0,0223 2000 : € 0,0211
essential solutions
delivered