Standaard Kabelbinder, Groen, , 203.0 mm Lang

Artikelcode: 460181-G
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van GroenNylon 6/6. Lengte 203,0 mm en breedte 2,5 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 200252008902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
203,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Groen
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
55,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
8,0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0217 1000 : € 0,0206 2000 : € 0,0195
essential solutions
delivered