Standaard kabelbinders - Sluitend, Hittegestabiliseerd

UL94 V-2 hittegestabiliseerde kabelbinders zijn ideaal voor toepassingen waar warmte wordt gegenereerd of aanwezig is. Hittegestabiliseerde kabelbinders bieden meer stabiliteit in zware omgevingen. Ze zijn bruikbaar tot 221 f /105 c


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Totale Lengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Totale breedte

Massief materiaal

Minimale treksterkte van de lus


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
98,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Dikte
:
1.00 mm (0.039 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Kabelbundeldiameters
:
21,0 mm
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
8,0 kg
Tandmateriaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0364 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
114,8 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Dikte
:
1.00 mm (0.039 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Kabelbundeldiameters
:
25,4 mm
Massief materiaal
:
Hoge temperatuur Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
8,0 kg
Tandmateriaal
:
Hoge temperatuur Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0694 1000 : € 0,0625 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
140,0 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Dikte
:
1.10 mm (0.043 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Kabelbundeldiameters
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
13,0 kg
Tandmateriaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0418 20000 : € 0,0345 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Dikte
:
1.30 mm (0.051 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
13,0 kg
Tandmateriaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0569 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Dikte
:
1.30 mm (0.051 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
13,0 kg
Tandmateriaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0569 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
203,2 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Kabelbundeldiameters
:
50,8 mm
Massief materiaal
:
Hoge temperatuur Nylon 6/6
Tandmateriaal
:
Hoge temperatuur Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,281 1000 : € 0,253 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Dikte
:
1.30 mm (0.051 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
22,4 kg
Tandmateriaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,084 10000 : € 0,0692 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
290,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Dikte
:
1.40 mm (0.055 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Kabelbundeldiameters
:
79,0 mm
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
22,4 kg
Tandmateriaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,128 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Dikte
:
1.30 mm (0.051 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
22,4 kg
Tandmateriaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0838 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
290,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Dikte
:
1.40 mm (0.055 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Kabelbundeldiameters
:
79,0 mm
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
22,4 kg
Tandmateriaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,128 7500 : € 0,106 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
365,0 mm
Totale breedte
:
7,5 mm
Dikte
:
1.70 mm (0.067 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Kabelbundeldiameters
:
100,0 mm
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
55,0 kg
Tandmateriaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,296 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
365,0 mm
Totale breedte
:
7,5 mm
Dikte
:
1.70 mm (0.067 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Kabelbundeldiameters
:
100,0 mm
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
55,0 kg
Tandmateriaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,296 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered