Standaard kabelbinders - ontgrendelbaar

De ontkoppelbare kabelbinders hebben allemaal dezelfde voordelen als Essentra's standaard binders plus: De binders blijven gesloten totdat ze worden ontgrendeld. Ideaal voor tijdelijke bevestigingen of servicewerkzaamheden
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
Koptype
:
Releasable
Totale Lengte
:
296,1 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Gattype
:
No Screw Hole
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,375 500 : € 0,18 1000 : € 0,113 5000 : € 0,0934 10000 : € 0,0827 25000 : € 0,0718 50000 : € 0,0636 100000 : € 0,0562 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Releasable
Totale Lengte
:
296,1 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Gattype
:
No Screw Hole
Speciale eigenschappen (alle)
:
UV Resistant
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
UV bestendige Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,413 500 : € 0,198 1000 : € 0,124 5000 : € 0,103 10000 : € 0,0909 25000 : € 0,0791 50000 : € 0,0699 100000 : € 0,0619 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Releasable
Totale Lengte
:
203,2 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Gattype
:
No Screw Hole
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Certificering
:
UL
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,284 500 : € 0,136 1000 : € 0,0856 5000 : € 0,0657 10000 : € 0,0518 25000 : € 0,0453 50000 : € 0,0367 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Releasable
Totale Lengte
:
203,2 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Gattype
:
No Screw Hole
Speciale eigenschappen (alle)
:
UV Resistant
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Certificering
:
UL
Massief materiaal
:
UV bestendige Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,262 500 : € 0,125 1000 : € 0,0788 5000 : € 0,0619 10000 : € 0,0542 25000 : € 0,0478 50000 : € 0,0439 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Releasable
Totale Lengte
:
152,4 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Gattype
:
No Screw Hole
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Certificering
:
UL
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,284 500 : € 0,136 1000 : € 0,0856 5000 : € 0,0674 10000 : € 0,059 25000 : € 0,0519 50000 : € 0,0478 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

essential solutions
delivered