Standaard Kabelbinder, Blauw, 8.0 kg, 98.0 mm Lang

Artikelcode: RG-203-BL
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van BlauwNylon 6/6. Lengte 98,0 mm en breedte 2,5 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
98,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Dikte
:
1,00 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Geen Coating
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Blauw
Kabelbundeldiameters
:
21,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
8,0 kg
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0158
essential solutions
delivered