Standaard kabelbinders - Binder en Gesp

Deze robuuste riemen met gespen zijn bedoeld voor zware toepassingen. Ze hebben een maximale treksterkte van 350 lbs. De gesp heeft stalen tanden voor permanente grip op de riem. De gesp is voorgemonteerd op één uiteinde van de riem. Er is een installatiegereedschap verkrijgbaar (WIT-HD-6). Ze zijn verkrijgbaar in 2 verschillende riemmaterialen. Het nylon riemmateriaal is erg sterk, licht van gewicht en relatief goedkoop. Het materiaal van de acetaal-riem biedt uitstekende weerbestendigheid, superieure dimensionale stabiliteit en sterkte bij lage temperaturen


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Koptype

Totale Lengte

Totale breedte

Kleur

Massief materiaal

Speciale eigenschappen

Gattype

Minimale treksterkte van de lus


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Non-Releasable
Totale Lengte
:
838,2 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Gattype
:
No Screw Hole
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
246,4 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
158,8 kg
Tandmateriaal
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,16 10 : € 4,62 25 : € 3,10 250 : € 2,14 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Non-Releasable
Totale Lengte
:
381 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Gattype
:
No Screw Hole
Speciale eigenschappen (alle)
:
UV Resistant, High Impact
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
101,6 mm
Massief materiaal
:
Hoge Impact UV gestabiliseerd Acetaal;301 roestvrij staal
Minimale treksterkte van de lus
:
158,8 kg
Tandmateriaal
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,01 30 : € 5,27 50 : € 3,51 500 : € 2,45 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Non-Releasable
Totale Lengte
:
381 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Gattype
:
No Screw Hole
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
101,6 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
158,8 kg
Tandmateriaal
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,24 30 : € 3,19 50 : € 2,12 500 : € 1,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Non-Releasable
Totale Lengte
:
838,2 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Gattype
:
No Screw Hole
Speciale eigenschappen (alle)
:
UV Resistant, High Impact
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
246,4 mm
Massief materiaal
:
Hoge Impact UV gestabiliseerd Acetaal;301 roestvrij staal
Minimale treksterkte van de lus
:
158,8 kg
Tandmateriaal
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,09 10 : € 7,56 25 : € 5,05 250 : € 3,54 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Non-Releasable
Totale Lengte
:
1270 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Gattype
:
No Screw Hole
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
383,5 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
158,8 kg
Tandmateriaal
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,20 10 : € 5,41 25 : € 3,60 250 : € 2,53 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Non-Releasable
Totale Lengte
:
1270 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Gattype
:
No Screw Hole
Speciale eigenschappen (alle)
:
UV Resistant, High Impact
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
383,5 mm
Massief materiaal
:
Hoge Impact UV gestabiliseerd Acetaal;301 roestvrij staal
Minimale treksterkte van de lus
:
158,8 kg
Tandmateriaal
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 12,21 10 : € 9,16 25 : € 6,12 250 : € 4,26 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
98,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Dikte
:
1.00 mm (0.039 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Blauw
Kabelbundeldiameters
:
21,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Minimale treksterkte van de lus
:
8,0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0167 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered