Kabelbinder, met Schotel; NatuurlijkeNylon. 13,5 mm Afstandhouder, 168,3 mm x 3,6 mm Binder, 0,6 mm Paneel

Artikelcode: WIT-30RCA8-HS-M
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Hij is vervaardigd uit NatuurlijkeWarmte gestabiliseerd Nylon 6/6.De afstandhouder is 13,5 mm lang, de binder is 168,3 mm lang en 3,6 mm breed en de binder is geschikt voor panelen met een minimale dikte van 0,6 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
168,3 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
13,5 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,502 100 : € 0,251 500 : € 0,12 1000 : € 0,0756 5000 : € 0,0595 10000 : € 0,052 25000 : € 0,0458 50000 : € 0,0422
essential solutions
delivered