Kabelbinder, met Schotel; NatuurlijkeNylon. 13,5 mm Afstandhouder, 168,3 mm x 3,6 mm Binder, 0,6 mm Paneel

Artikelcode: WIT-30RCA-8-M
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Hij is vervaardigd uit NatuurlijkeNylon 6/6.De afstandhouder is 13,5 mm lang, de binder is 168,3 mm lang en 3,6 mm breed en de binder is geschikt voor panelen met een minimale dikte van 0,6 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
168,3 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
13,5 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,30 500 : € 0,143 1000 : € 0,0901 5000 : € 0,0745 10000 : € 0,0659 25000 : € 0,0573 50000 : € 0,0508 100000 : € 0,0449
essential solutions
delivered