Kabelbinder, met Schotel; NatuurlijkeNylon. 7,1 mm Afstandhouder, 160,7 mm x 3,6 mm Binder, 0,6 mm Paneel

Artikelcode: WIT-30RCA-4-V-M
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Hij is vervaardigd uit NatuurlijkeNylon 6/6.De afstandhouder is 7,1 mm lang, de binder is 160,7 mm lang en 3,6 mm breed en de binder is geschikt voor panelen met een minimale dikte van 0,6 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
160,7 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
7,1 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,622 100 : € 0,312 500 : € 0,149 1000 : € 0,0937 5000 : € 0,0737 10000 : € 0,0647 25000 : € 0,0568 50000 : € 0,0522
essential solutions
delivered