Kabelbinder, met Schotel; NatuurlijkeNylon. 7,1 mm Afstandhouder, 160,7 mm x 3,6 mm Binder, 0,6 mm Paneel

Artikelcode: WIT-30RCA-4-M
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Hij is vervaardigd uit NatuurlijkeNylon 6/6.De afstandhouder is 7,1 mm lang, de binder is 160,7 mm lang en 3,6 mm breed en de binder is geschikt voor panelen met een minimale dikte van 0,6 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
160,7 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
7,1 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,284 500 : € 0,136 1000 : € 0,0855 5000 : € 0,0708 10000 : € 0,0625 25000 : € 0,0544 50000 : € 0,0481
essential solutions
delivered