Kabelbinder, met Schotel; NatuurlijkeNylon. 19,8 mm Afstandhouder, 174,6 mm x 3,6 mm Binder, 0,6 mm Paneel

Artikelcode: WIT-30RCA-12-M
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Hij is vervaardigd uit NatuurlijkeNylon 6/6.De afstandhouder is 19,8 mm lang, de binder is 174,6 mm lang en 3,6 mm breed en de binder is geschikt voor panelen met een minimale dikte van 0,6 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
174,6 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
19,8 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,312 500 : € 0,149 1000 : € 0,0935 5000 : € 0,0773 10000 : € 0,0683 25000 : € 0,0595 50000 : € 0,0527 100000 : € 0,0465
essential solutions
delivered