Paneelkabelbinders - Drukbevestiging, Spanningsvleugels, Afstandhouder, met Schotel

Paneelkabelbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Deze drukbevestigingen bieden als voordeel een nog snellere installatie. Bovendien hebben ze ondersteunende spanningsvleugels en een schotelvoet voor extra veiligheid
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
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
174,6 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
19,8 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,312 500 : € 0,149 1000 : € 0,0935 5000 : € 0,0773 10000 : € 0,0683 25000 : € 0,0595 50000 : € 0,0527 100000 : € 0,0465 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
180,2 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
25,4 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,319 500 : € 0,153 1000 : € 0,0959 5000 : € 0,0793 10000 : € 0,0701 25000 : € 0,0611 50000 : € 0,054 100000 : € 0,0478 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
160,7 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
7,1 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,561 100 : € 0,28 500 : € 0,134 1000 : € 0,0843 5000 : € 0,0663 10000 : € 0,058 25000 : € 0,0511 50000 : € 0,0471 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
160,7 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
7,1 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,284 500 : € 0,136 1000 : € 0,0855 5000 : € 0,0708 10000 : € 0,0625 25000 : € 0,0544 50000 : € 0,0481 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
160,7 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
7,1 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
UV bestendige Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,284 500 : € 0,136 1000 : € 0,0855 5000 : € 0,0708 10000 : € 0,0625 25000 : € 0,0544 50000 : € 0,0481 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
160,7 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
7,1 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,622 100 : € 0,312 500 : € 0,149 1000 : € 0,0937 5000 : € 0,0737 10000 : € 0,0647 25000 : € 0,0568 50000 : € 0,0522 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
168,3 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
13,5 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,502 100 : € 0,251 500 : € 0,12 1000 : € 0,0756 5000 : € 0,0595 10000 : € 0,052 25000 : € 0,0458 50000 : € 0,0422 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
168,3 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
13,5 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,30 500 : € 0,143 1000 : € 0,0901 5000 : € 0,0745 10000 : € 0,0659 25000 : € 0,0573 50000 : € 0,0508 100000 : € 0,0449 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
168,3 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Lengte afstandhouder
:
13,5 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
UV bestendige Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,123 500 : € 0,104 1000 : € 0,0898 5000 : € 0,0792 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered