ONLINE CATALOGUS Ladderbinders; Kleeflaag, NaturelNylon. 26 mm max. bundeldiameter

Artikelcode: 460299
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Kleeflaag. Ze bestaan uit NaturelNylon 6/6. De voet is 21 mm breed en 30,5 mm lang en de binder is geschikt voor een maximale bundeldiameter van 26 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Basislengte
:
30,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
26 mm
Basisbreedte
:
21 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,709 1000 : € 0,674 2000 : € 0,638
essential solutions
delivered