Ladderbinders; Kleeflaag, Natural. 22 mm max. bundeldiameter

Artikelcode: 460298
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Kleeflaag. Ze bestaan uit NaturalNylon 6/6. De voet is 21 mm breed en 30,5 mm lang en de binder is geschikt voor een maximale bundeldiameter van 22 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Kleeflaag
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Fitting Style
:
Kleeflaag
Base Length
:
30,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
22 mm
Base Width
:
21 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,551 1000 : € 0,524 2000 : € 0,497
essential solutions
delivered