Ladderbinders; Adhesive, Natural. 17 mm max. bundeldiameter

Artikelcode: 460297
Deze Non-Releasable kabelbinder wordt bevestigd met een Adhesive. Ze bestaan uit NaturalNylon 6/6. De voet is 18 mm breed en 25 mm lang en de binder is geschikt voor een maximale bundeldiameter van 17 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Adhesive
Koptype
:
Non-Releasable
Fitting Style
:
Adhesive
Base Length
:
25 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
17 mm
Base Width
:
18 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,473 1000 : € 0,449 2000 : € 0,426
essential solutions
delivered