Bevestigingsbinders - Zelfklevende Bevestiging, Ladder

  • De riem word bij de kleefvoet door de gesp gestoken
  • Het is verstelbaar door de ladderstijl. Aanhalen tot de gewenste bundel
  • Sterk klevend voor snelle en eenvoudige montage


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Mounting Method

Koptype


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Adhesive
Koptype
:
Non-Releasable
Fitting Style
:
Adhesive
Base Length
:
25 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Base Width
:
18 mm
Cable Bundle Diameter Range
:
17 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,473 1000 : € 0,449 2000 : € 0,426 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Fitting Style
:
Kleeflaag
Base Length
:
30,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Base Width
:
21 mm
Cable Bundle Diameter Range
:
22 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,551 1000 : € 0,524 2000 : € 0,497 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Fitting Style
:
Kleeflaag
Base Length
:
30,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Base Width
:
21 mm
Cable Bundle Diameter Range
:
26 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,709 1000 : € 0,674 2000 : € 0,638 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered