Bevestigingsbinders - Zelfklevende Bevestiging

Paneelkabelbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Deze kleefbevestigingen bieden de aanvullende voordelen van een snellere nog stevigere bevestiging Ze kunnen ook gemonteerd worden met twee schroeven in .12 in/3 mm sleuven


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef/Kleeflaag
Koptype
:
Hersluitbaar
Totale Lengte
:
117,1 mm
Basislengte
:
25,9 mm
Compatibele gatdiameter
:
3 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Riembreedte
:
7,1 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Basisbreedte
:
21,1 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
8,2 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,849 1000 : € 0,764 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered