Kabelbinder met Schroefbevestiging, Zwart, 120 lbs, 398.0 mm Lang, 1/4 Schroef

Artikelcode: 461266
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder Schroef wordt bevestigd met een 1/4/M6 schroef. Hij is vervaardigd uit BlackNylon 6/6. Hij is 398,0 mm lang en 7,9 mm breed, voor bevestiging in een gat van 6,2 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Schroef
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
398,0 mm
Totale breedte
:
7,9 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
1/4, M6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
122,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
54,4 kg
Certification
:
UL
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,277 1000 : € 0,263 2000 : € 0,248
essential solutions
delivered