Kabelbinder met Schroefbevestiging, Zwart, 50 lbs, 300.0 mm lang, #8 Schroef

Artikelcode: 461264
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder Schroef wordt bevestigd met een #8/M5 schroef. Hij is vervaardigd uit ZwartNylon 6/6. Hij is 300,0 mm lang en 4,8 mm breed, voor bevestiging in een gat van 4,8 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
300,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8, M5
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
85,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Certificering
:
UL
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,149 1000 : € 0,142 2000 : € 0,134
essential solutions
delivered