Kabelbinder met Schroefbevestiging, Zwart, 50 lbs, 205.0 mm Lang, #8 Schroef

Artikelcode: 461263
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder Schroef wordt bevestigd met een #8/M5 schroef. Hij is vervaardigd uit BlackNylon 6/6. Hij is 205,0 mm lang en 4,2 mm breed, voor bevestiging in een gat van 5,2 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Schroef
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
205,0 mm
Totale breedte
:
4,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8, M5
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
60,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Certification
:
UL
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0743 1000 : € 0,0706 2000 : € 0,0669
essential solutions
delivered