Kabelbinder met Schroefbevestiging, Zwart, 18 lbs, 100.0 mm Lang, #4 Schroef

Artikelcode: 461261
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder Schroef wordt bevestigd met een #4/M3 schroef. Hij is vervaardigd uit ZwartNylon 6/6. Hij is 100,0 mm lang en 2,5 mm breed, voor bevestiging in een gat van 3,2 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
100,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
25,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
8,2 kg
Certificering
:
UL
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0326 1000 : € 0,0312 2000 : € 0,0295
essential solutions
delivered