Kabelbinder met Schroefbevestiging, Naturel, 120 lbs, 398.0 mm Lang, 1/4 Schroef

Artikelcode: 461247
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder Schroef wordt bevestigd met een 1/4/M6 schroef. Hij is vervaardigd uit NatuurlijkeNylon 6/6. Hij is 398,0 mm lang en 7,9 mm breed, voor bevestiging in een gat van 6,2 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
398,0 mm
Totale breedte
:
7,9 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
1/4, M6
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
122,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
54,4 kg
Certificering
:
UL
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,246 1000 : € 0,233 2000 : € 0,222
essential solutions
delivered