Kabelbinder met Schroefbevestiging, Naturel, 50 lbs, 370.0 mm Lang, #8 Schroef

Artikelcode: 461246
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder Schroef wordt bevestigd met een #8/M5 schroef. Hij is vervaardigd uit NaturalNylon 6/6. Hij is 370,0 mm lang en 4,8 mm breed, voor bevestiging in een gat van 4,9 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Schroef
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
370,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,9 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8, M5
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
102,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Certification
:
UL
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,153 1000 : € 0,145 2000 : € 0,137
essential solutions
delivered