Bevestigingsbinders - Schroef

Paneelkabelbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Deze schroefbevestigingen bieden de aanvullende voordelen van een nog stevigere bevestiging

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
100,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Compatible Hole Diameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
25,0 mm
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
Minimum Loop Tensile Strength
:
8,2 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0275 1000 : € 0,0261 2000 : € 0,0247 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
100,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Compatible Hole Diameter
:
3,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#4, M3
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
25,0 mm
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
Minimum Loop Tensile Strength
:
8,2 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0326 1000 : € 0,0312 2000 : € 0,0295 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
171,5 mm
Totale breedte
:
3,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8, M5
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
40,0 mm
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
Minimum Loop Tensile Strength
:
18,1 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0374 1000 : € 0,0355 2000 : € 0,0337 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
171,5 mm
Totale breedte
:
3,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8, M5
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
40,0 mm
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
Minimum Loop Tensile Strength
:
18,1 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0445 1000 : € 0,0423 2000 : € 0,0401 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
205,0 mm
Totale breedte
:
4,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8, M5
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
60,0 mm
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
Minimum Loop Tensile Strength
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0624 1000 : € 0,0594 2000 : € 0,0562 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
205,0 mm
Totale breedte
:
4,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
5,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8, M5
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
60,0 mm
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
Minimum Loop Tensile Strength
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0743 1000 : € 0,0706 2000 : € 0,0669 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
300,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8, M5
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
85,0 mm
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
Minimum Loop Tensile Strength
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,118 1000 : € 0,112 2000 : € 0,106 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
370,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,9 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8, M5
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
102,0 mm
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
Minimum Loop Tensile Strength
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,153 1000 : € 0,145 2000 : € 0,137 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
300,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8, M5
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
85,0 mm
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
Minimum Loop Tensile Strength
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,141 1000 : € 0,134 2000 : € 0,126 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
370,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,9 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#8, M5
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
102,0 mm
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
Minimum Loop Tensile Strength
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,182 4000 : € 0,152 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
398,0 mm
Totale breedte
:
7,9 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
1/4, M6
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
122,0 mm
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
Minimum Loop Tensile Strength
:
54,4 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,232 1000 : € 0,22 2000 : € 0,209 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
398,0 mm
Totale breedte
:
7,9 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,2 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
1/4, M6
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
122,0 mm
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
Minimum Loop Tensile Strength
:
54,4 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,277 1000 : € 0,263 2000 : € 0,248 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered