Kabelbinder met Klinknagelbevestiging; ZwartNylon, 169,0 mm lang, 9,0 mm breed, bevestiging in een 7,0 mm gat

Artikelcode: SRRCT-2
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze bestaan uit ZwartNylon 6/6. Ze zijn 169,0 mm lang, 9,0 mm breed, voor bevestiging in een gat van 7,0 mm met een maximale kabelbundeldiameter van 40,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
169,0 mm
Totale breedte
:
9,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
7,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
40,0 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,525 200 : € 0,407 1000 : € 0,289 5000 : € 0,227 10000 : € 0,199 25000 : € 0,175 50000 : € 0,161
essential solutions
delivered