Bevestigingsbinders - Klinknagelbevestiging

Paneelkabelbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Deze klinknagelbevestigingen bieden als voordeel een nog snellere installatie
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
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
169,0 mm
Totale breedte
:
9,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
7,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Cable Bundle Diameter Range
:
40,0 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751862296
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,472 200 : € 0,366 1000 : € 0,26 5000 : € 0,205 10000 : € 0,179 25000 : € 0,157 50000 : € 0,145 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
169,0 mm
Totale breedte
:
9,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
7,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Cable Bundle Diameter Range
:
40,0 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751862302
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,495 200 : € 0,384 1000 : € 0,273 5000 : € 0,214 10000 : € 0,188 25000 : € 0,165 50000 : € 0,152 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered