Bevestigingsbinders: Niet-Hersluitbaar, Drukbevestiging bevestiging. NatuurlijkeNylon, 198,0 mm long, 4,8 mm wide

Artikelcode: WIT-50RA-01
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze zijn gemaakt van NatuurlijkeNylon 6/6 en zijn 198,0 mm lang en 4,8 mm breed


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
198,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
43,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,315 500 : € 0,142 1000 : € 0,0947 5000 : € 0,0454 10000 : € 0,0396 25000 : € 0,0351 50000 : € 0,0321
essential solutions
delivered