Bevestigingsbinders: Hersluitbaar, Drukbevestiging bevestiging. NatuurlijkeNylon, 118,6 mm long, 7,1 mm wide

Artikelcode: TOAH-18-01
Deze Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze zijn gemaakt van NatuurlijkeNylon 6/6 en zijn 118,6 mm lang en 7,1 mm breed


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Hersluitbaar
Totale Lengte
:
118,6 mm
Totale breedte
:
7,1 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
28,5 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
8,2 kg
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,524 1000 : € 0,471
essential solutions
delivered