Bevestigingsbinders: Niet-Hersluitbaar, Drukbevestiging bevestiging. ZwartNylon, 112,0 mm long, 2,5 mm wide

Artikelcode: 462765
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze zijn gemaakt van ZwartNylon 6/6 en zijn 112,0 mm lang en 2,5 mm breed


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 201003500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
112,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
25,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
8,2 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 6 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,041 1000 : € 0,039 2000 : € 0,0369
essential solutions
delivered