Bevestigingsbinders: Niet-Hersluitbaar, Drukbevestiging bevestiging. ZwartNylon, 200,0 mm long, 4,8 mm wide

Artikelcode: 462707
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze zijn gemaakt van ZwartNylon 6/6 en zijn 200,0 mm lang en 4,8 mm breed


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 201005069902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 8 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,157 1000 : € 0,151 2000 : € 0,142
essential solutions
delivered