Bevestigingsbinders: Niet-Hersluitbaar, Drukbevestiging bevestiging. NatuurlijkeNylon, 155,0 mm long, 3,5 mm wide

Artikelcode: 461260
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze zijn gemaakt van NatuurlijkeNylon 6/6 en zijn 155,0 mm lang en 3,5 mm breed


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 201004500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
155,0 mm
Totale breedte
:
3,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
36,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
3 0 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0625 1000 : € 0,0595 2000 : € 0,0563
essential solutions
delivered