Bevestigingsbinders: Niet-Hersluitbaar, Drukbevestiging bevestiging. NatuurlijkeNylon, 150,0 mm long, 8,0 mm wide

Artikelcode: 461259
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze zijn gemaakt van NatuurlijkeNylon 6/6 en zijn 150,0 mm lang en 8,0 mm breed


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 201003000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
150,0 mm
Totale breedte
:
8,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
5,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
37,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
40,8 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 2 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,152 1000 : € 0,144 2000 : € 0,136
essential solutions
delivered