Kabelbinder, Spanningsvleugels; Niet-Hersluitbaar, Drukbevestiging, GroenNylon. 165,0 mm lang, 6,8 mm breed

Artikelcode: CRTA-C1-19GR
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze bestaan uit GroenNylon 6/6. Ze zijn 165,0 mm lang en 6,8 mm breed


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
185,0 mm
Luslengte
:
165,0 mm
Riembreedte
:
6,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Groen
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kopdiameter
:
6,8 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
40,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 5 - 2 0 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,216 500 : € 0,138 2500 : € 0,124 5000 : € 0,112
essential solutions
delivered