Montage-Kabelbinders - Indrukmodel, Spanningsvleugels, Verwijderbaar, Zwart, 157.5 mm Lang, 178 N

Artikelcode: 462709
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze bestaan uit ZwartNylon 6/6. Ze zijn 157,5 mm lang en 3,5 mm breed


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 201006069902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Luslengte
:
157,5 mm
Riembreedte
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
36,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 8 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,10 1000 : € 0,0954 2000 : € 0,0902
essential solutions
delivered