Kabelbinder; Hersluitbaar, ZwartNylon. 195,0 mm lang, 6,7 mm breed, 0,5 mm paneel

Artikelcode: WIT-40LAR
Deze Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze bestaan uit ZwartNylon 6/6. Ze zijn 195,0 mm lang, 6,7 mm breed en geschikt voor panelen met een minimale dikte van 0,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Hersluitbaar
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Totale Lengte
:
195,0 mm
Totale breedte
:
6,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 5 - 2 3 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,37 500 : € 0,656 1000 : € 0,413 5000 : € 0,341 10000 : € 0,302 25000 : € 0,263 50000 : € 0,232 100000 : € 0,206
essential solutions
delivered