Bevestigingsbinders - Drukbevestiging, Spanningsvleugels, Verwijderbaar, Ontgrendelbaar

Deze kabelbinder is verwijderbaar vanaf de bovenzijde van de plaat. De riem van de binder is ook verwijderbaar om wijzigingen aan de bundels te maken. Zodra de bundel is aangetrokken, wordt de staart weggestopt in de meegeleverde gesp. Dit helpt wanneer de binder moet worden losgemaakt.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Hersluitbaar
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Totale Lengte
:
195,0 mm
Totale breedte
:
6,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 5 - 2 3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,37 500 : € 0,656 1000 : € 0,413 5000 : € 0,341 10000 : € 0,302 25000 : € 0,263 50000 : € 0,232 100000 : € 0,206 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered