Bevestigingsbinders - Drukbevestiging, Spanningsvleugels, Verwijderbaar

Paneelkabelbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Deze drukbevestigingen bieden als voordeel een nog snellere installatie. Ze hebben ook ondersteunende spanningsvleugels en zijn verwijderbaar vanaf de bovenzijde van de plaat!


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Luslengte
:
146,0 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
25,4 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 0 - 2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,64 1000 : € 0,576 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Luslengte
:
120,7 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
31,8 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 0 - 2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,35 1000 : € 0,315 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Luslengte
:
131,0 mm
Riembreedte
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
30,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0827 1000 : € 0,0785 2000 : € 0,0745 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Luslengte
:
157,5 mm
Riembreedte
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
36,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,10 1000 : € 0,0954 2000 : € 0,0902 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Luslengte
:
207,0 mm
Riembreedte
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,157 1000 : € 0,151 2000 : € 0,142 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Luslengte
:
131,0 mm
Riembreedte
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
30,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0827 1000 : € 0,0785 2000 : € 0,0745 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Luslengte
:
157,5 mm
Riembreedte
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
36,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,10 1000 : € 0,0954 2000 : € 0,0902 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Luslengte
:
207,0 mm
Riembreedte
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,157 8500 : € 0,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
185,0 mm
Luslengte
:
165,0 mm
Riembreedte
:
6,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabelbundeldiameters
:
40,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kopdiameter
:
6,8 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 5 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,192 500 : € 0,123 2500 : € 0,11 5000 : € 0,0996 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
185,0 mm
Luslengte
:
165,0 mm
Riembreedte
:
6,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Blauw
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabelbundeldiameters
:
40,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kopdiameter
:
6,8 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 5 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,216 500 : € 0,138 2500 : € 0,124 5000 : € 0,112 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
185,0 mm
Luslengte
:
165,0 mm
Riembreedte
:
6,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Groen
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabelbundeldiameters
:
40,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kopdiameter
:
6,8 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 5 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,216 500 : € 0,138 2500 : € 0,124 5000 : € 0,112 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
185,0 mm
Luslengte
:
165,0 mm
Riembreedte
:
6,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Rood
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabelbundeldiameters
:
40,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kopdiameter
:
6,8 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 5 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,216 500 : € 0,138 2500 : € 0,124 5000 : € 0,112 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
185,0 mm
Luslengte
:
165,0 mm
Riembreedte
:
6,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Wit
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabelbundeldiameters
:
40,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kopdiameter
:
6,8 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 5 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,216 500 : € 0,138 2500 : € 0,124 5000 : € 0,112 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
185,0 mm
Luslengte
:
165,0 mm
Riembreedte
:
6,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Geel
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabelbundeldiameters
:
40,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kopdiameter
:
6,8 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 5 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,216 500 : € 0,138 2500 : € 0,124 5000 : € 0,112 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

essential solutions
delivered