Montage-Kabelbinders - Indrukmodel, Spanningsvleugels, 125 N, Naturel, 6.4 mm Gat, 7.1 mm Afstandhouder

Artikelcode: WIT-30RRAA-4-M
Deze Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze bestaan uit NatuurlijkeNylon 6/6. De afstandhouder is 7,1 mm lang, de binder is 3,6 mm lang en de binder is geschikt voor panelen met een minimale dikte van 0,8 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
162,6 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Lengte afstandhouder
:
7,1 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,534 500 : € 0,255 1000 : € 0,161 5000 : € 0,133 10000 : € 0,118 25000 : € 0,102 50000 : € 0,0904 100000 : € 0,08
essential solutions
delivered