Montage-Kabelbinders - Indrukmodel, Spanningsvleugels, 125 N, Naturel, 4.8 mm Gat, 13.5 mm Afstandhouder

Artikelcode: WIT-30RRA-8-M
Deze Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze bestaan uit NatuurlijkeNylon 6/6. De afstandhouder is 13,5 mm lang, de binder is 3,6 mm lang en de binder is geschikt voor panelen met een minimale dikte van 0,6 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
167,6 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Lengte afstandhouder
:
13,5 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Minimale treksterkte van de lus
:
13,6 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 6 - 2 5 mm
Certificering
:
UL
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,264 1000 : € 0,238
essential solutions
delivered