Bevestigingsbinders - Drukbevestiging, Spanningsvleugels, Afstandhouder

Paneelkabelbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Deze drukbevestigingen bieden als voordeel een nog snellere installatie. Ze hebben ook ondersteunende spanningsvleugels en een afstandshouder om de bundel van de drukke plaat af te houden


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Head Type


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale breedte
:
2,5 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Spacer Length
:
6,4 mm
Riembreedte
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882324
Minimum Loop Tensile Strength
:
8,2 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,275 500 : € 0,13 1000 : € 0,0824 5000 : € 0,0649 10000 : € 0,0567 25000 : € 0,05 50000 : € 0,046 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale breedte
:
2,5 mm
Compatible Hole Diameter
:
4 mm
Spacer Length
:
6,4 mm
Riembreedte
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882331
Minimum Loop Tensile Strength
:
8,2 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0879 1000 : € 0,0791 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale breedte
:
2,5 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Spacer Length
:
6,4 mm
Riembreedte
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882379
Minimum Loop Tensile Strength
:
8,2 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,116 1000 : € 0,1044 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
172,7 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Spacer Length
:
19,8 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882577
Minimum Loop Tensile Strength
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,268 1000 : € 0,2412 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
180,3 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Spacer Length
:
25,4 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882584
Minimum Loop Tensile Strength
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,301 1000 : € 0,2709 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
160 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Spacer Length
:
7,1 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882591
Minimum Loop Tensile Strength
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,23 1000 : € 0,207 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
167,6 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Spacer Length
:
13,5 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Certification
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882621
Minimum Loop Tensile Strength
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,249 1000 : € 0,2241 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
175,3 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,4 mm
Spacer Length
:
19,8 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882645
Minimum Loop Tensile Strength
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,555 500 : € 0,265 1000 : € 0,167 5000 : € 0,138 10000 : € 0,123 25000 : € 0,106 50000 : € 0,094 100000 : € 0,0832 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
180,3 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,4 mm
Spacer Length
:
25,4 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882652
Minimum Loop Tensile Strength
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,583 500 : € 0,279 1000 : € 0,175 5000 : € 0,145 10000 : € 0,128 25000 : € 0,111 50000 : € 0,0988 100000 : € 0,0875 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
162,6 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,4 mm
Spacer Length
:
7,1 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882669
Minimum Loop Tensile Strength
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,504 500 : € 0,241 1000 : € 0,152 5000 : € 0,125 10000 : € 0,111 25000 : € 0,0964 50000 : € 0,0853 100000 : € 0,0755 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Head Type
:
Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
167,6 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,4 mm
Spacer Length
:
13,5 mm
Riembreedte
:
3,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882690
Minimum Loop Tensile Strength
:
13,6 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,529 500 : € 0,253 1000 : € 0,16 5000 : € 0,131 10000 : € 0,117 25000 : € 0,101 50000 : € 0,0896 100000 : € 0,0792 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered