Bevestigingsbinders - Drukbevestiging, Spanningsvleugels

Paneelkabelbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Deze drukbevestigingen bieden als voordeel een nog snellere installatie. Ze hebben ook ondersteunende spanningsvleugels


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Koptype

Kleur


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
109,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
21,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
8,2 kg
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0247 1000 : € 0,0222 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
112,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
25,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
8,2 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 6 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,041 1000 : € 0,039 2000 : € 0,0369 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
112,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
25,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
8,2 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 6 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,041 1000 : € 0,039 2000 : € 0,0369 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
155,0 mm
Totale breedte
:
3,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
36,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
3 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0625 1000 : € 0,0595 2000 : € 0,0563 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
155,0 mm
Totale breedte
:
3,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
40,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
3 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0745 1000 : € 0,0708 2000 : € 0,0671 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
155,0 mm
Totale breedte
:
3,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
40,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 6 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0774 1000 : € 0,0736 2000 : € 0,0696 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
155,0 mm
Totale breedte
:
3,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
36,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
18,1 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 6 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,10 1000 : € 0,0954 2000 : € 0,0902 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
198,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
43,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,315 500 : € 0,142 1000 : € 0,0947 5000 : € 0,0454 10000 : € 0,0396 25000 : € 0,0351 50000 : € 0,0321 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
198,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
43,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,251 500 : € 0,113 1000 : € 0,0757 5000 : € 0,0596 10000 : € 0,0522 25000 : € 0,046 50000 : € 0,0422 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
198,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
23,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,043 1000 : € 0,0387 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
133,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
23,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,187 500 : € 0,0895 1000 : € 0,0563 5000 : € 0,0443 10000 : € 0,0389 25000 : € 0,0341 50000 : € 0,0315 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
173,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
23,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,176 500 : € 0,0843 1000 : € 0,0531 5000 : € 0,0418 10000 : € 0,0367 25000 : € 0,0322 50000 : € 0,0296 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
173,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
23,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,229 500 : € 0,109 1000 : € 0,0689 5000 : € 0,0542 10000 : € 0,0474 25000 : € 0,0418 50000 : € 0,0383 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,157 1000 : € 0,151 2000 : € 0,142 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
130,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
30,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0827 1000 : € 0,0785 2000 : € 0,0745 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,157 1000 : € 0,151 2000 : € 0,142 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
130,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
30,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0827 1000 : € 0,0785 2000 : € 0,0745 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Hersluitbaar
Totale Lengte
:
118,6 mm
Totale breedte
:
7,1 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
28,5 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
8,2 kg
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,524 1000 : € 0,471 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
150,0 mm
Totale breedte
:
8,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
5,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
37,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
40,8 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 2 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,152 1000 : € 0,144 2000 : € 0,136 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
150,0 mm
Totale breedte
:
8,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
5,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
37,0 mm
Coating
:
Ongecoate
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
40,8 kg
Plaatdikte (mm)
:
2 2 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,18 1000 : € 0,171 2000 : € 0,162 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered