Montage-Kabelbinders - Indrukmodel, Geen Spanningsvleugels, Naturel, 200.0 mm Lang, 222 N

Artikelcode: WIT-50RLA-3
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze bestaan uit NatuurlijkeNylon 6/6. Hij is 200,0 mm lang en 4,8 mm breed


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
44,5 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,395 500 : € 0,19 1000 : € 0,119 5000 : € 0,0993 10000 : € 0,0827 25000 : € 0,069 50000 : € 0,0575
essential solutions
delivered