Montage-Kabelbinders - Indrukmodel, Geen Spanningsvleugels, Naturel, 203.0 mm Lang, 222 N

Artikelcode: 462700
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Drukbevestiging. Ze bestaan uit NatuurlijkeNylon 6/6. Hij is 203,0 mm lang en 4,8 mm breed


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 201001069902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
203,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,126 1000 : € 0,119 2000 : € 0,113
essential solutions
delivered