Bevestigingsbinders - Drukbevestiging, Geen Spanningsvleugels

Paneelkabelbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Deze drukbevestigingen bieden als voordeel een nog snellere installatie


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
203,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,119 1000 : € 0,112 2000 : € 0,107 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
203,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,119 1000 : € 0,112 2000 : € 0,107 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
132,5 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
30,0 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,078 1000 : € 0,0741 2000 : € 0,0703 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,148 1000 : € 0,142 2000 : € 0,134 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
135,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
25,4 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882782
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,343 500 : € 0,164 1000 : € 0,103 5000 : € 0,0863 10000 : € 0,0719 25000 : € 0,0599 50000 : € 0,0499 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
225,4 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Beschrijving UL/CSA
:
UL E71558
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
50,8 mm
Certificering
:
UL
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882812
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,485 500 : € 0,231 1000 : € 0,146 5000 : € 0,114 10000 : € 0,101 25000 : € 0,0886 50000 : € 0,0815 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
170,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
38,1 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882799
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,358 500 : € 0,172 1000 : € 0,108 5000 : € 0,09 10000 : € 0,075 25000 : € 0,0624 50000 : € 0,0522 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kabelbundeldiameters
:
44,5 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882805
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,373 500 : € 0,179 1000 : € 0,112 5000 : € 0,0937 10000 : € 0,078 25000 : € 0,0651 50000 : € 0,0542 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
203,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,119 1000 : € 0,112 2000 : € 0,107 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
2
Totale Lengte
:
203,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,119 1000 : € 0,112 2000 : € 0,107 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
132,5 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
30,0 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,078 1000 : € 0,0741 2000 : € 0,0703 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Drukbevestiging
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Type
:
1
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Gattype
:
Geen Schroefgat
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,148 1000 : € 0,142 2000 : € 0,134 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered