Kabelbinder - Dennenboom; ZwartNylon. 199,1 mm lang, 4,8 mm breed, 6,4 mm paneel

Artikelcode: WITBH-50R-HS
Deze Niet-Hersluitbaar kabelbinder wordt bevestigd met een Dennenboom. Ze bestaan uit ZwartWarmte gestabiliseerd Nylon 6/6. Ze zijn 199,1 mm lang, 4,8 mm breed en geschikt voor panelen met een minimale dikte van 6,4 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Dennenboom
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
199,1 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Coating
:
Ongecoate
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Plaatdikte (mm)
:
6 4 -
Gattype
:
Geen Schroefgat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,694 500 : € 0,332 1000 : € 0,209 5000 : € 0,173 10000 : € 0,153 25000 : € 0,133 50000 : € 0,118
essential solutions
delivered