Bevestigingsbinders - Drukbevestiging, Dennenboom

Deze kabelbinders met dennenboombevestiging zijn eenvoudig te installeren in geboorde of geponste gaten of gaten zonder schroefdraad. De dennenboomachtige bevestiging grijpt zich vast in de binnenzijde van het gat. Verkrijgbaar in normaal nylon en een warmtegestabiliseerd nylon dat te gebruiken is tot 239 F/115 C
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
Bevestigingsmethode
:
Dennenboom
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
199,1 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Naturel
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882980
Minimum Loop Tensile Strength
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,506 500 : € 0,242 1000 : € 0,152 5000 : € 0,126 10000 : € 0,111 25000 : € 0,0968 50000 : € 0,0757 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Dennenboom
Head Type
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
199,1 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Coating
:
Geen Coating
Massief materiaal
:
Hittegestabiliseerd Nylon 6/6
Hole Type
:
Geen Schroefgat
ID - Barcode
:
5052751882997
Minimum Loop Tensile Strength
:
22,7 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,655 500 : € 0,313 1000 : € 0,197 5000 : € 0,163 10000 : € 0,144 25000 : € 0,125 50000 : € 0,111 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered