Bandbinders, Natuurlijke, PE,150,0 mm Lang, 36,0 mm Max. Bundel

Artikelcode: HT-5.9
Deze geribbelde kabelbinder is vervaardigd uit NatuurlijkePolyethyleen. De binder is 150,0 mm lang, 6,4 mm breed en de maximale bundeldiameter is 36,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
150,0 mm
Totale breedte
:
6,4 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
PE
Coating
:
Ongecoate
Kleur
:
Natuurlijke
Type
:
1
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Kabelbundeldiameters
:
36,0 mm
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0845 1000 : € 0,076
essential solutions
delivered